text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KA2PBH-3

n° de catalogue : 1SDA066196R1

Description:  PB 100MM 4PCS A1-A2 3P

CUP: 8015644000967

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Accessories

Frame Type

A1
A2

Wire Size

100 MM2

Required Quantity

4 Pieces

Accessory Type

Phase Separator

Approvals

Certification

UL