text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OS100GJ02

n° de catalogue : 1SCA121932R1001

Description:  SECTIONNEUR FUSIBLE/100A/2 POLES

CUP: 6417019529844

Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),Class J,100 A,Handle and shaft not included,
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Fusible disconnect switch

Product Main Type

OS100G

Standards

UL 98
IEC 60947-3

Rated Voltage (V)

600 V

Ampere Rating UL/CSA

100 A

Rated Current

Main Circuit 100 A

Number of Poles

2

Quantity / Count

1