Alternate Catalog No. : OS800L02
n° de catalogue : 1SCA116920R1001
Description: SECTNNR.FUSIBLE 800A 2 POLES 600VCA
CUP: 6417019489919
Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),Class L,800 A,Handle and shaft not included,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Fusible disconnect switch |
Product Main Type |
OS800 |
Standards |
UL 98 |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Ampere Rating UL/CSA |
800 A |
Rated Current |
Main Circuit 800 A |
Number of Poles |
2 |
Quantity / Count |
1 |