Alternate Catalog No. : OS60GJ30
n° de catalogue : 1SCA116647R1001
Description: SECTIONNEUR FUSIBLE 60A 3P
CUP: 6417019482392
Switch Fuses,Front Operated,3-pole,30 (Right Side),Class J,60 A,Handle and shaft not included,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Fusible disconnect switch |
Product Main Type |
OS60G |
Standards |
UL 98 |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Ampere Rating UL/CSA |
60 A |
Rated Current |
Main Circuit 60 A |
Number of Poles |
3 |
Quantity / Count |
1 |