Alternate Catalog No. : OS100GJ22F
n° de catalogue : 1SCA115668R1001
Description: SECTIONNEUR FUSIBLE 100A 4P
CUP: 6417019479866
Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),Class J,100 A,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Fusible disconnect switch |
Product Main Type |
OS100G |
Standards |
UL 98 |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Ampere Rating UL/CSA |
100 A |
Rated Current |
Main Circuit 100 A |
Number of Poles |
4 |
Quantity / Count |
1 |