text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OS100GJ04F

n° de catalogue : 1SCA115438R1001

Description:  SECTIONNEUR FUSIBLE 100A 4P

CUP: 6417019477886

Switch Fuses,Front operated,4-pole,04 (Left Side),Class J,100 A,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Fusible disconnect switch

Product Main Type

OS100G

Standards

UL 98
IEC 60947-3

Rated Voltage (V)

600 V

Ampere Rating UL/CSA

100 A

Rated Current

Main Circuit 100 A

Number of Poles

4

Quantity / Count

1