text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OT40FD9N2

n° de catalogue : 1SCA111265R1001

Description:  9P SECT. N-F 28A 600VDC

CUP: 6417019445335

Front operated switch-disconnector. Types OT 16...125 include protected terminal clamps, IP 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Non-fusible disconnect

Product Main Type

OT40F

Standards

IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14

Number of Poles

8

Quantity / Count

1