Alternate Catalog No. : OS200J02
n° de catalogue : 1SCA107591R1001
Description: SECTIONNEUR FUSIBLE/200A/2 POLES
CUP: 6417019410685
Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),Class J,200 A,Handle and shaft not included,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Fusible disconnect switch |
Product Main Type |
OS200 |
Standards |
UL 98 |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Ampere Rating UL/CSA |
200 A |
Rated Current |
Main Circuit 200 A |
Number of Poles |
2 |
Quantity / Count |
1 |