Alternate Catalog No. : OT600U02
n° de catalogue : 1SCA107590R1001
Description: SECT.NON-FUSIBLE 600A 2 POLE 600VCA
CUP: 6417019410678
Handle and shaft must be ordered separatly.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Non-fusible disconnect |
Product Main Type |
OT600U |
Standards |
IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4 |
Ampere Rating UL/CSA |
600 A |
Number of Poles |
2 |
Quantity / Count |
1 |