text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OT80F3C

n° de catalogue : 1SCA105402R1001

Description:  SECTIONNEUR/80A/40 HP/600V

CUP: 6417019393377

Handle and shaft has to be ordered separately
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Change-over disconnect

Product Main Type

OT80_C

Ampere Rating UL/CSA

80 A

Number of Poles

3

Quantity / Count

1