text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OT200U30C

n° de catalogue : 1SCA022874R2840

Description:  3P XFER SW 200A NF D-D RH UL98

CUP: 6417019340173

Handle and shaft has to be ordered separately
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Change-over disconnect

Product Main Type

OT200_C

Ampere Rating UL/CSA

200 A

Number of Poles

3

Quantity / Count

1