Alternate Catalog No. : OT400US03
n° de catalogue : 1SCA022870R6610
Description: 3P SW 400A NF 600V UL98 SIDE OPER
CUP: 6417019337531
OT400US03 SWITCH-DISCONNECTOR
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Non-fusible disconnect |
Product Main Type |
OT400US |
Standards |
IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4 |
Ampere Rating UL/CSA |
400 A |
Number of Poles |
3 |
Quantity / Count |
1 |