Alternate Catalog No. : OS600J30
n° de catalogue : 1SCA022839R0210
Description: SECTIONNEUR FUSIBLE/3 POLES/600A
CUP: 6417019292878
Switch Fuses,Front Operated,3-pole,30 (Right Side),Class J,600 A,Handle and shaft not included,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rotary Disconnects |
Spécifications
Product Name |
Fusible disconnect switch |
Product Main Type |
OS600 |
Standards |
UL 98 |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Ampere Rating UL/CSA |
600 A |
Rated Current |
Main Circuit 600 A |
Number of Poles |
3 |
Quantity / Count |
1 |