text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OT400U30

n° de catalogue : 1SCA022748R1490

Description:  SECTIONNEUR NF 400A 3 POLES 600VCA

CUP: 6417019242835

Handle and shaft must be ordered separatly.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Non-fusible disconnect

Product Main Type

OT400U

Standards

IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4

Ampere Rating UL/CSA

400 A

Number of Poles

3

Quantity / Count

1