Alternate Catalog No. : AF205R-30-22-13
n° de catalogue : 1SBX218342R1322
Description: REV, 3P, 205A, 100-250VAC/DC, 2/2
CUP: 7320500559345
AF205R-30-22-13
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/motor-starting-solutions
Descripteurs
Catégorie |
AF Contactors |
Block Contactor Type |
Reversing |
Spécifications
Product Type |
AF |
General Use Rating UL/CSA |
Other |
Object Classification Code |
Q |
Terminal Type |
Screw Terminals |
Rated Control Circuit Voltage |
Reversing |
Dimensions
Product Net Weight |
16.314188 LB |
Product Net Depth / Length |
3860.8 mm |
Product Net Width |
5334 mm |
Product Net Height |
6273.8 mm |
Ordering
Customs Tariff Number |
85364900 |