Alternate Catalog No. : LSA40X41
n° de catalogue : 1SBV048841R1000
Description: LEVIER A GALET 22MM
CUP: 3471522618061
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Limit Switches |
Spécifications
Product Main Type |
LS40 |
RoHS Status |
Following EU Directive 2011/65/EU |
Dimensions
Product Net Weight |
0.032kg |
Package Information
Package Level 1 Units |
1 piece |
Package Level 1 Gross Weight |
0.032 kg |
Package Level 1 EAN |
3471522618061 |
Package Level 2 Units |
5 piece |
Package Level 2 Gross Weight |
0.16 kg |
Ordering
Minimum Order Quantity |
10 |
Customs Tariff Number |
85389099 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…