text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LSA30P04

n° de catalogue : 1SBV048604R1000

Description:  CLEF DROITE POUR INTERRUP. SECURITE

CUP: 3471522618313

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Limit Switches

Spécifications

Product Main Type

LS30

RoHS Status

Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Product Net Weight

0.01kg

Package Information

Package Level 1 Units

1 piece

Package Level 1 Gross Weight

0.013 kg

Package Level 1 EAN

3471522618313

Package Level 2 Units

5 piece

Package Level 2 Gross Weight

0.065 kg

Ordering

Minimum Order Quantity

10

Customs Tariff Number

85389099