Alternate Catalog No. : LS35M12B11
n° de catalogue : 1SBV013712R1211
Description: INTERRUPTEUR DE POSITION
CUP: 3471522623928
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Limit Switches |
Spécifications
Product Main Type |
LS30 |
RoHS Status |
Following EU Directive 2011/65/EU |
Dimensions
Product Net Weight |
0.19kg |
Package Information
Package Level 1 Units |
1 piece |
Package Level 1 Width |
95 mm |
Package Level 1 Height |
35 mm |
Package Level 1 Depth / Length |
32 mm |
Package Level 1 Gross Weight |
0.185 kg |
Package Level 1 EAN |
3471522623928 |
Package Level 2 Units |
10 piece |
Package Level 2 Gross Weight |
1.85 kg |
Ordering
Minimum Order Quantity |
1 |
Customs Tariff Number |
85364900 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…