Alternate Catalog No. : AF26-30-00-14LU
n° de catalogue : 1SBL237087R1400
Description: AF26 CONT ECL 3POLE 250-500VCA/CC
CUP: 3471523020627
AF26-30-00-14LU 250-500V50/60HZ-DC Contactor dedicated for UL lighting applications
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/motor-starting-solutions
Descripteurs
Catégorie |
AF Contactors |
Block Contactor Type |
Lighting |
Spécifications
Product Type |
AF |
General Use Rating UL/CSA |
(600 V AC)25A |
Terminal Type |
Screw Terminals |
Rated Control Circuit Voltage |
50 Hz100 ... 250V |
Number of Main Contacts NO |
4 |
Number of Main Contacts NC |
0 |
Number of Auxiliary Contacts NO |
0 |
Number of Auxiliary Contacts NC |
0 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…