Alternate Catalog No. : AF16-30-10-13LU
n° de catalogue : 1SBL177087R1310
Description: AF16 CONT ECL 3POLE 100-250VCA/CC
CUP: 3471523020573
AF16-30-10-13LU 100-250V50/60HZ-DC Contactor dedicated for UL lighting applications
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/motor-starting-solutions
Descripteurs
Catégorie |
AF Contactors |
Block Contactor Type |
Lighting |
Spécifications
Product Type |
AF |
General Use Rating UL/CSA |
(600 V AC)80A |
Terminal Type |
Screw Terminals |
Rated Control Circuit Voltage |
50 Hz24 ... 60V |
Number of Main Contacts NO |
4 |
Number of Main Contacts NC |
0 |
Number of Auxiliary Contacts NO |
0 |
Number of Auxiliary Contacts NC |
0 |
Horsepower Rating UL/CSA |
(120 V AC) Single Phase3 hp |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…