text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1HMS3-C-G

Description:  SANGLE OCAL 1 TROU 3PO CAN

CUP: 704508034733

Sangle à un trou pour tuyaux à revêtement de PVC. Diamètre de conduit 3 pouces (78 millimètres), en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Dimensionnés en fonction de l’épaisseur supplémentaire de revêtement de PVC

Application

Pour soutenir les conduits sur les murs et les structures

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E160899, RoHS
cULus E160899, RoHS

Dimensions

Grosseur

3 pouces/78 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici