Alternate Catalog No. : 1 A 2264-400
n° de catalogue : 1A2264-400
Description: AL TRANS ADAPTER - CABLE - STUD 400
CUP: 783786762552
Aluminum Threaded Transformer Adapter - Cable To Stud, Tin Plated, Oxide Inhibiting Compound, Pink 400 Cap, Blue 300 Cap, Dies 106A 300 317 15A 1 5/16. 400 kcmil Stranded. 4 inches long. Tap 3/4-10 UNC-2B THRU
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor |
Spécifications
Connexion |
Screw-On - Compression |
Calibre de conducteur |
400 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces |