text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 1 A 2129-750

n° de catalogue : 1A2129-750

Description:  AL TRANS ADAPTER - CABLE - STUD 750

CUP: 783786762545

Aluminum Threaded Transformer Adapter - Cable To Stud, Tin Plated, Oxide Inhibiting Compound, Yellow 750 Cap, Blue 300 Cap, Dies 140H 301 342 1 1/2. 750 kcmil Stranded Aluminum. 4 inches long. Tap 3/4-10 UNC-2B THRU
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor

Spécifications

Connexion

Screw-On - Compression

Calibre de conducteur

700 compact cuivre

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 pouces