text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 18RAS-251TX

Description:  COSSE MALE DEBR THERMO CAL 22-18

CUP: 786210071282

Plaquette mâle débranchable, thermorétractable, entièrement isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT1255

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

bronze

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici