n° de catalogue : 18RA-4
Description: COSSE ANNEAU ISOL VINYLE 22-16
CUP: 786210800820
Cosse à anneau isolée vinyle, manchon allongé en PVC pour une protection additionnelle. Calibre de fils 22-16. Diamètre maximum d"isolant 0,150 pouce. Trou de boulon #4. Emballage de 100. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These terminals are self-insulated with a PVC insulation sleeve of extra length to give protection and relieve bending stress at wire's flex point.
- Brazed seam barrel is serrated to obtain high pull-out value.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RA77
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress sur le fil. L'isolation est codée couleur. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |