n° de catalogue : 18RA-250FCP
Description: COSSE STA-KON-MINI EMBALL CAL 22-18
CUP: 786210899381
Cosse femelle débranchable auto-isolée vinyle. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,150 pouce. Mini emballage de 20. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: 18RA250F
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses débranchables |
|
Caractéristiques spéciales |
Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
bronze |
|
Fini |
étamé |
|
Couleur |
Rouge |
|
Isolation |
vynile |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |