n° de catalogue : 185-9000
Description: INLINE WTRPRF CONN 3POLE 5-9MM BLK
CUP: 5016947001173
In-Line Waterproof Connector Assembly, 3 Pole Plug and Socket, 5-9mm Cable Range, Halogen Free, IP68, Plug and Socket Connector is Polycarbonate, Outer Housing is Glass Filled Nylon with Nitrile Rubber Seal, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Sans halogène |
Application |
Applications industrielles service légèr ou sévère |
Spécifications
Calibre de conducteur |
5,0 à 9,0 millimètres |
Nombre de pôles |
3 |
Matériau |
Boîtier en polycarbonate, vitre remplie de nylon avec joint d'étanchéité en caoutchouc nitrile |
Couleur |
Noir |
Isolation |
IP68 |
Cote de température |
-25 degrés C à +80 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |