text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 185-1E1000-S030-1

Description:  THREAD.BULKHEAD MALE HOUS. BLK

CUP: 5016947001791

Aqua-Safe Bulkhead Male Housing, Screwed 3 Pole Socket, Halogen Free, IP68, Plug and Socket Connector is Polycarbonate, Outer Housing is Glass Filled Nylon with Nitrile Rubber Seal, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Sans halogène

Application

Applications industrielles service légèr ou sévère

Spécifications

Connexion

Vissé

Nombre de pôles

3

Matériau

Boîtier en polycarbonate, vitre remplie de nylon avec joint d'étanchéité en caoutchouc nitrile

Couleur

Noir

Tension nominale

250 V

Isolation

IP68

Cote de température

-25 degrés C à +80 degrés C

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant