text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 185-1A1011-S030-1

Description:  INLINE WTRPRF MALE HOUS. 5-9MM BLK

CUP: 5016947001999

In-Line Waterproof Male Housing, 3 Pole Socket, 5-9mm Cable Range, Halogen Free, IP68, Plug and Socket Connector is Polycarbonate, Outer Housing is Glass Filled Nylon with Nitrile Rubber Seal, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Sans halogène

Application

Applications industrielles service légèr ou sévère

Spécifications

Calibre de conducteur

5,0 à 9,0 millimètres

Nombre de pôles

3

Matériau

Boîtier en polycarbonate, vitre remplie de nylon avec joint d'étanchéité en caoutchouc nitrile

Couleur

Noir

Isolation

IP68

Cote de température

-25 degrés C à +80 degrés C

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant