n° de catalogue : 180F-4X-G
Description: COUV OCAL FORME 8 GRIS - 1/2 PO
CUP: 704508023720
Couvercle pour corps de conduit à revêtement de PVC de forme 8 UL-4X, 1/2 pouce (16 millimètres) en fonte, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
- A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour conduits TEM seulement |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC résistant à la corrosion |
Application |
Couvercle pour corps de conduits |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Forme |
Oval |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce/16 millimètres |