n° de catalogue : 1723-63
Description: COPPER PLATE 7X7X.250 TINPLATED
CUP: 783786762934
Tin Plated Copper Plate, Transformer Pad, 7 inch X 7 inch X .250 inch thick, One side with Dog-Earred corners Sheared to 4 inch wide - that side has 4 holes (2 over 2) - .625 inch diameter with 1.75 inch spacing. 7 inch side has two Rows of five holes on 1.75 inch center, arranged with 2 Slotted, 1 normal then 2 more sloted holes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Slotted Holes on one side |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7 inch x 7 inch x .250 inch Thick |