n° de catalogue : 171-SV18-13
Description: PRE-FAB BTE-4PO-P CVCL-1/2 SUP-18PO
CUP: 785991025934
Boîte de sortie un groupe pré-fabriqué, capacité de 21 pouces cubes, 4 pouces carrés par 2-1/8po de profondeur avec cable de mise à la terre en queue de cochon #12 AWG, débouchures 1/2 et 3/4 pouce, acier galvanisé avec couvercle surélevé de 1/2 pouce pour 1 appareil et support de montage vertical de 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Montage |
Bracket |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
EFab |