n° de catalogue : 171-SH2346-16
Description: PRE-FAB BTE 4PO CVCL 1-1/4PO
CUP: 785991043150
Boîte de sortie un groupe pré-fabriquée. 4 pouces carré x 2-1/8 pouces profond avec cable de mise à la terre en queue de cochon #12 AWG avec couvercle surélevé 1-1/4 pouce et support de montage. Capacité 30,3 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Pour conduits.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Application |
Pour usage avec les conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Entrée du câble |
Débouchures |
Montage |
Bracket |
Volume |
30,3 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
EFab |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces longueur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur |