text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1704MP-50

Description:  CONTRE-ECROU ACIER 3/4 PO EMB/50

CUP: 622538128188

Iberville has an extensive line of top quality conduits and cable fittings, many of them Canadian made.

Contre-écrou en acier. Grosseur nominale 1/2 pouce. Boîte de 50 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To fasten a threaded conduit, connector of fitting to a box or enclosure.
  • Steel

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour usage avec les conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL E23018
UL E23018

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce