n° de catalogue : 168RLR-J5270
Description: 15KV REPLACEMNT ELBOW 200A N-SEAL
CUP: 75114408639
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured insulation, insert and jacket. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Extended Length Housing and Compression Lug - plus 10-1/2 inch (266.7mm). Non-Corrosive Capacitive Test Point |
Application |
Designed for connecting to and operating 15kV Class, 95kV BIL apparatus. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 STR/COMPR AWG , 250 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch |