text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168RLR-H-270

Description:  15KV 200A LB REPAIR ELBOW H5270

CUP: 783786659296

15kV 200 Amp, Loadbreak Replacement Elbow Connector with Test Point. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Boîtier de longueur extensionné et cosse à compression. Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche. Isolant et blindage durcis au peroxyde à 100 %.

Application

Réparation d'une connexion de coude défaillante

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7,95 pouces de large sans la sonde