n° de catalogue : 168RLR-H-240
Description: 15KV 200A LB REPAIR ELBOW H5240
CUP: 783786646289
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Boîtier de longueur extensionné et cosse à compression. Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche. Isolant et blindage durcis au peroxyde à 100 %. |
Application |
Réparation d'une connexion de coude défaillante |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
7,95 pouces de large sans la sonde |