text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168RLR-G5270

Description:  15KV 200A LB REPLACEMENT ELBOW

CUP: 75114363884

15kV 200 Amp, Loadbreak Replacement Elbow Connector with Test Point. Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 or Solid 250 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured insulation, insert and jacket. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Extended Length Housing and Compression Lug - plus 10-1/2 inch (266.7mm). Non-Corrosive Capacitive Test Point

Application

Designed for connecting to and operating 15kV Class, 95kV BIL apparatus.

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce