text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168RLR-F-5220

Description:  15KV 200A LB REMPL COUDE TP F5220

CUP: 783786631155

Coude de remplacement avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A Diamètre de l’isolant du câble de 0,64 à 0,82 pouce. Cosse à compression bimétallique. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé #2, conducteur massif #1 / 33,62 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,640-0,820 pouce