n° de catalogue : 168RLR-F-5200
Description: 15KV 200A LB REMPL COUDE TP F5200
CUP: 783786362578
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
15 kV et 95 kV |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Comprimé toronné #4, massif #3, 21,14 millimètres carrés |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,640-0,820 pouce |