n° de catalogue : 168FLR3A0220
Description: 15KV FUSE ELBOW N-SEALING KIT
CUP: 75114232418
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 15kV Loadbreak Elbow Switching. |
|
Application |
Protect Light Duty Underground Distribution Systems |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
|
Matériau |
EPDM caoutchouc |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
8.3 kV |
|
Ampères |
200 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47 |
Dimensions
|
Grosseur |
Length 21.12 inches from bottom to center of Bushing |