text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168FLR3-B0220

Description:  FUSIBLE POUR 8.3KV CLF

CUP: 783786527410

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 8.3kV, Fuse Test Port - Two Capacitive Test Ports, Large Housing, Cable Insulation Diameter 0.635 inch - 0.905 inch / 16-23mm, Aluminum Conductor size 2 AWG Stranded/Compressed, 1 AWG Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 15kV Loadbreak Elbow Switching.

Application

Protect Light Duty Underground Distribution Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

8.3 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47

Dimensions

Grosseur

Length 21.12 inches from bottom to center of Bushing