n° de catalogue : 168FLR1C5200-S
Description: 15KV FUSE ELBOW W-SEALING KIT
CUP: 75114348065
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 15kV Loadbreak Elbow Switching. Cold-Shrinkable Jacket Seal. |
Application |
Protect Light Duty Underground Distribution Systems |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé toronné #4, massif #3, 21,14 millimètres carrés |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
8.3 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47 |
Dimensions
Grosseur |
Length 16.87 inches from bottom to center of Bushing |