text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168FLR1-B0220

Description:  FUSION COUDE 8.3KV

CUP: 783786460878

Fusible limiteur de courant moulé, tension nominale du fusible de 8,3 kV, port de vérification du fusible - deux ports de vérification capacitifs, petit boîtier, diamètre de l’isolant du câble de 0,635 à 0,905 pouce/16 à 23 mm, calibre de conducteur en aluminium 2 AWG toronné comprimé, 1 AWG compact/massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 15kV Loadbreak Elbow Switching.

Application

Protect Light Duty Underground Distribution Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

8.3 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47

Dimensions

Grosseur

Length 16.87 inches from bottom to center of Bushing