text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168ELR-88110-5260

Description:  15KV 200A LB RE ELBOW W/TP881105260

CUP: 783786387168

200 Amp, 15kV, Loadbreak Repair Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.880 inch to 1.100 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 3/0 /Solid 4/0 /mmSquared 85.01.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,665-0,895 pouce