text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168ELR-7495-5260

Description:  15KV 200A LB RE COUDE W/TP 74955260

CUP: 783786676156

15kV 200 Amp, Loadbreak Repair Elbow Connector with Test Point, Repair Elbow has extended length contact and elbow housing resulting in a net gain of 3-1/4 inches in length. Cable Insulation .740-.950 inches, Bi-Metal Contact. Conductor Size AWG Compressed Stranded 3/0 /Solid 4/0 /mmSquared 85.01.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,665-0,895 pouce

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A3904