text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168ELR-7495-260

Description:  15KV 200A LB TP REP COUDE 7495-260

CUP: 783786365852

200 Amp, 15kV, Loadbreak Repair Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.740 inch to 0.950 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured insulation, insert and jacket. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Extended Length Housing and Compression Lug - plus 3-1/4 inch (82.6mm).

Application

Designed for connecting to and operating 15kV Class, 95kV BIL apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,665-0,895 pouce