text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168DRG

Description:  BOUCHON ISOLE 15KV LB W/TP

CUP: 783786639960

Capuchon isolant avec prise de terre et point d’essai, pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A, doté d’un rebord isolant.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

15kV, 200 Amp Loadbreak Rated. Molded EPDM Rubber. Includes all brass probe. Provision for hotstick operation. Ground lead wire #14 AWG attached. Insulated cuff for extra protection. Non-corrosive capacitive test point.

Application

Fully shielded, fully submersible, hot stick operable, separable connectors designed for energized operation. They are suitable for use on 15kV class loadbreak systems.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

3.00 inch Diameter

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 233 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici