text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168BFLR-D

Description:  CABLE ENTRANCE FUSE HOUSING 8.3KV

CUP: 783786456499

Cable Entrance Elbow Fuse Housing 8.3kV, Cable Insulation Diameter 0.890 inch - 1.220 inch / 25-31mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

8.3 kV

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant