text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168AFLR3-B0230

Description:  FUSE ELBOW 15 KV

CUP: 783786521753

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 8.3kV, Fuse Test Port - Two Direct Test Ports, Large Housing, Cable Insulation Diameter 0.635 inch - 0.905 inch / 16-23mm, Aluminum Conductor size 1 AWG Stranded Compressed, 1/0 AWG Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Two Direct Test Ports, Large Housing

Application

8.3kV, 65 and 80 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Housing EPDM Rubber , Lug Aluminum

Couleur

Noir

Tension nominale

15.5kv

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Standard

Dimensions

Grosseur

Approximately 8-7/8 inch wide x 21 inches long